Teilenummer
|
---|
R5901105HPC5NLCD10 |
R5901105HPR5NLCD10 |
R5901105HPS5NLCD10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.92 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
192.92 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
192.92 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.005 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 11 05 |
Einsteckform | 590* | Einstecktyp | Einsätze mit Verzahnung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typempfehlung
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
work material
Andere Designs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
Design einfügen
ISO-Anwendung N
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften