Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R590110508HPL1030
Teilenummer
|
---|
R590110508HPL1030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.20 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | K | 10 | 0.8 | 2 | 1030 | P | M | Rechts | - | S | PL | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.005 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 11 05 |
Einsteckform | 590* | Einstecktyp | Einsätze mit Verzahnung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 590 Century Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R590110508HPL1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R590110508HPL1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
Andere Designs
ISO-Anwendung N
Ausführung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R590110504HNLH10 |
R590110504HNWH10 |
R590110504HPTW1030 |
R590110508HPL1130 |
R590110508HPR2KMCB50 |
R590110508HPR2KWCB50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.31 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | - | Oberflächenbehandlung | N | - | 10 | 0.4 | 2 | H10 | - | - | Rechts | N | - | NL | Hartes Metall | ||
37.15 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | - | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | 0.4 | 2 | H10 | - | - | Rechts | N | - | Wischer - NW | Hartes Metall | ||
49.32 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | K | 2 | 0.4 | 2 | 1030 | P | M | Rechts | - | S | Scheibenwischer - PTW | Hartes Metall | ||
35.62 € | 1 | auf Anfrage | Stahl | - | - | Oberflächenbehandlung | P | - | LE = 11.00 | 0.8 | 2 | 1130 | P | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
188.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | K | Abgeschrägte Schneidkante | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 2 | 0.8 | 2 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | KM | CBN | ||
192.92 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | K | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K - erste Option | 2 | 0.8 | 1 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | Wischer - KW | CBN |