Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNHF1204ANCA4230
Teilenummer
|
---|
TNHF1204ANCA4230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Zolltarifgewicht (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | AN-CA | - | 0.012 | - | P|K | 6 | - | P | 4230 | TNHF* | Andere Designs | K | BS = 1.50 mm | Aufrauen |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | 12 04 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 6xR/6xL |
Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Art der Sorte | Karbid |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Auto-Schrupp-Schneidplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist TNHF1204ANCA4230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNHF1204ANCA4230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
ISO-Anwendungsbereich H
Eckenradius RE(mm)
Ausführung
Geometrie/Schneidkante
Zolltarifgewicht(kg)
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendungsbereich K
Parallele Land-/Eckengestaltung
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TNEF1204ANCA3020 |
TNEF1204ANCA3040 |
TNEF1204ANCA3330 |
TNEF1204ANKM3330 |
TNEF1204ANKX3330 |
TNHF1204ANCA4240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Zolltarifgewicht (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | AN-CA | - | 0.012 | - | K | 6 | - | - | 3020 | TNEF* | Andere Designs | K | BS = 1.50 mm | Aufrauen | ||
42.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | AN-CA | - | 0.012 | H | P|K|H | 6 | - | P | 3040 | TNEF* | Andere Designs | K | BS = 1.50 mm | Aufrauen | ||
43.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | AN-CA | K | 0.012 | - | K | 12 | 3 | - | 3330 | TNEF* | Einsatz ohne Bohrung | K - 1. Auswahl | BS = 1.50 mm | Mittlere Bearbeitung | ||
39.08 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | AN-KM | K | 0.012 | - | K | 12 | 2 | - | 3330 | TNEF* | Einsatz ohne Bohrung | K - 1. Auswahl | BS = 1.30 mm | Mittlere Bearbeitung | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | AN-KX | K | 0.012 | - | K | 12 | 1 | - | 3330 | TNEF* | Einsatz ohne Bohrung | K - 1. Auswahl | BS = 1.30 mm | Mittlere Bearbeitung | ||
41.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | AN-CA | - | 0.012 | - | P|K | 6 | - | P | 4240 | TNHF* | Andere Designs | K | BS = 1.50 mm | Aufrauen |