Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
600R-1252M-MM 1030
Teilenummer
|
---|
600R-1252M-MM 1030 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.004 | Mittlere Bearbeitung | M | 12 05 | 1030 | 600-12 | Rechts | - | M-MM |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einstecktyp | CoroMill 600 | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 600 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 600R-1252M-MM 1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 600R-1252M-MM 1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung S
Ausführung
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001045EML1010 |
6001045EML1030 |
6001045EML1040 |
600R1045MMM4240 |
600R1045MMMM30B |
600R1252MMM4240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.02 | Oberflächenbehandlung | M-S | 10 04 | 1010 | 600-10 | Rechts | S | E-ML | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.002 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1030 | 600-10 | Neutral | - | E-ML | ||
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1040 | 600-10 | Rechts | - | E-ML | ||
17.54 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.002 | Mittlere Bearbeitung | M | 10 04 | 4240 | 600-10 | Rechts | - | M-MM | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.002 | Mittlere Bearbeitung | M | 10 04 | M30B | 600-10 | Rechts | - | M-MM | ||
21.92 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.004 | Mittlere Bearbeitung | M | 12 05 | 4240 | 600-12 | Rechts | - | M-MM |