Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6001045EML1040
Teilenummer
|
---|
6001045EML1040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1040 | 600-10 | Rechts | - | E-ML |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einstecktyp | CoroMill 600 | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 600 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 6001045EML1040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6001045EML1040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung S
Ausführung
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
600-1252M-ML 1030 |
6001045EML1010 |
6001045EML1030 |
6001045EMLM30B |
6001045EMLS30T |
6001045EMLS40T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.004 | Oberflächenbehandlung | M | 12 05 | 1030 | 600-12 | Neutral | - | M-ML | ||
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.02 | Oberflächenbehandlung | M-S | 10 04 | 1010 | 600-10 | Rechts | S | E-ML | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.002 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1030 | 600-10 | Neutral | - | E-ML | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.002 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | M30B | 600-10 | Neutral | - | E-ML | ||
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | Oberflächenbehandlung | M-S | 10 04 | S30T | 600-10 | Rechts | S | E-ML | ||
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | Oberflächenbehandlung | M-S | 10 04 | S40T | 600-10 | Rechts | S | E-ML |