Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6001252MMLS40T
Teilenummer
|
---|
6001252MMLS40T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | Oberflächenbehandlung | M-S | 12 05 | S40T | 600-12 | Rechts | S | M-ML |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einstecktyp | CoroMill 600 | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 600 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 6001252MMLS40T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6001252MMLS40T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Design einfügen
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001045EML1010 |
6001045EML1030 |
6001045EML1040 |
600R-1045M-MM 1030 |
600R-1252M-MM 1030 |
600R1045MMM4240 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.02 | Oberflächenbehandlung | M-S | 10 04 | 1010 | 600-10 | Rechts | S | E-ML | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.002 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1030 | 600-10 | Neutral | - | E-ML | ||
21.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0 | Oberflächenbehandlung | M | 10 04 | 1040 | 600-10 | Rechts | - | E-ML | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.002 | Mittlere Bearbeitung | M | 10 04 | 1030 | 600-10 | Rechts | - | M-MM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.004 | Mittlere Bearbeitung | M | 12 05 | 1030 | 600-12 | Rechts | - | M-MM | ||
17.54 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.002 | Mittlere Bearbeitung | M | 10 04 | 4240 | 600-10 | Rechts | - | M-MM |