SANDVIK Auto FS-Wendeplatte zum Fräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBEN1203ZZ3330
SBEN1203ZZK20W
SBEN1204ZZ3220
SBEN1204ZZ3330
SBEN1204ZZK20W
SBEN 12 03 ZZ 3220
SBEN 12 03 ZZ K15W
SBEX1203ZZ11HM
SBEX1203ZZ11K15W
SBEX1203ZZ11K20W
SBEX1203ZZ113220
SBEX1203ZZ113330
SBEX1204ZZ11K20W
SBEX1204ZZ113040
SBEX1204ZZ113220
SBEX1204ZZ113330
SBEX 12 03 ZZ HM
SBEX 12 04 ZZ-11 HM
SBEX 12 04 ZZ-11 K15W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Geometrie/Schneidkante Typempfehlung Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S ISO-Anwendungsbereich H Freiwinkel des Einsatzes Alle ISO-Anwendungsbereiche Eckenradius RE
(mm)
ISO-Anwendungsbereich P Notenschlüssel Einstecktyp ISO-Anwendungsbereich K Parallele Land-/Eckengestaltung ISO-Anwendungsbereich N

32.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisenFlachKBCH = 0,70 mm/CHW = 1,20 mm/BSR = 2960,00 mm0.00712 03-K0.5-3330Auto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieK - 1. AuswahlBS = 10.30 mm-

31.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--K20WAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

43.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.01112 04--K--3220Auto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

44.00 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisenFlachKBCH = 0,70 mm/CHW = 1,20 mm/BSR = 2960,00 mm0.01112 04-K0.5-3330Auto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieK - 1. AuswahlBS = 10.30 mm-

39.85 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.01112 04--K--K20WAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--3220Auto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 4°Gusseisen / Nicht eisenhaltiges MetallFlach--0.00612 03--K|N--K15WAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mmN

25.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--HMAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

29.65 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°Gusseisen / Nicht eisenhaltiges MetallFlach--0.00612 03--K|N--K15WAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mmN

31.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--K20WAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

34.92 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--3220Auto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 0.70 mm-

32.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisenZZ-11KBCH = 0.70 mm0.00712 03-K0.8-3330Auto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK - 1. AuswahlBS = 0.70 mm-

39.85 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°Gusseisen11--0.0112 04--K0.8-K20WAuto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK--

43.46 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte11--0.0112 04H-P|K|H0.8P3040Auto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK--

43.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°Gusseisen11--0.0112 04--K0.8-3220Auto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK--

44.00 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisenZZ-11KBCH = 0.70 mm0.01112 04-K0.5-3330Auto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK - 1. AuswahlBS = 0.70 mm-

-

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 4°GusseisenFlach--0.00612 03--K--HMAuto-FS Schlichtfräseinsatz ohne GeometrieKBS = 1.20 mm-

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 4°Gusseisen11--0.0112 04--K0.8-HMAuto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK--

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 4°Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall11--0.0112 04--K|N0.8-K15WAuto-FS Schlichtfräseinsatz mit GeometrieK-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifliche Warennummer 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg Max. Schnitttiefe(mm) 8
eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 4 Einsteckform AUTO-FS
Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Oberflächenbehandlung Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support