Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
490R08T308MPL1130
Teilenummer
|
---|
490R08T308MPL1130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.77 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.002 | H | - | BS = 1.20 mm | Oberflächenbehandlung | 82090020 | P|M|N|S|H | - | LE = 5.60 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 1130 | P | 490-08 | M | N | S | PL | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21011901 |
---|---|---|---|---|---|
Einstecktyp | CoroMill 490 | Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 490 Wendeschneidplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 490R08T308MPL1130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 490R08T308MPL1130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
ISO-Anwendung K
Ausführung
Clearance angle
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Andere Designs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Zolltarif - Anzahl
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
490R08T308EMM1130 |
490R08T308MKH3330 |
490R08T308MKL3330 |
490R08T308MPM1010 |
490R08T308MPM1130 |
490R08T312MKM3330 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.38 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.002 | H | - | BS = 1.20 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | P|M|N|S|H | - | LE = 5.60 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 1130 | P | 490-08 | M | N | S | MM | Hartes Metall | ||
30.31 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Gusseisen | 0.002 | - | K | BS = 1.20 mm | Aufrauen | 82090020 | K | K - erste Option | 5 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 3330 | - | 490-08 | - | - | - | KH | Hartes Metall | ||
30.31 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Gusseisen | 0.002 | - | K | BS = 1.20 mm | Oberflächenbehandlung | 82090020 | K | K - erste Option | 5 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 3330 | - | 490-08 | - | - | - | KL | Hartes Metall | ||
30.31 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.002 | H - erste Option | H | - | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | P|K|S|H | K | 5.6 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 1010 | P | 490-08 | - | - | S | PM | Hartes Metall | ||
30.77 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.002 | H | - | BS = 1.20 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | P|M|N|S|H | - | LE = 5.60 | 0.8 | 4 | 08 T3 | 1130 | P | 490-08 | M | N | S | PM | Hartes Metall | ||
30.31 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Gusseisen | 0.002 | - | K | BS = 0.90 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | K - erste Option | 5 | 1.2 | 4 | 08 T3 | 3330 | - | 490-08 | - | - | - | KM | Hartes Metall |