Teilenummer
|
---|
326R06B1502006CH1025 |
326R06B2502006CH1025 |
326R08B2502012CH1025 |
326R08B3502012CH1025 |
A326R06M1502006CH1025 |
A326R06M2502006CH1025 |
A326R08M2502012CH1025 |
A326R08M3502012CH1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | max. radiale Schnitttiefe ar | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.52 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 5.8 | 0.6 | Hartes Metall | ||
73.85 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 5.8 | 0.6 | Hartes Metall | ||
90.09 € | 1 | auf Anfrage | 8 | 7.8 | 1.2 | Hartes Metall | ||
94.15 € | 1 | auf Anfrage | 8 | 7.8 | 1.2 | Hartes Metall | ||
58.52 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | 5.8 | 0.61 | - | ||
73.85 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | 5.8 | 0.61 | - | ||
90.09 € | 1 | auf Anfrage | 7.92 | 7.8 | 1.19 | - | ||
94.15 € | 1 | auf Anfrage | 7.92 | 7.8 | 1.19 | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.005 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82077010 | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | 3 | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Weldon-Futter |
eClass-5.1 | 21010504 | Notenschlüssel | 1025 | Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - Fasenfräser |
Fräsertyp | CoroMill 326, Version Fase | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
max. radiale Schnitttiefe ar
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften