Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C5TDCL12DCL12L130
Teilenummer
|
---|
C5TDCL12DCL12L130 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 2.3 | 12 | 26 | CN* | Coromant Capto C5 | 130 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte |
Loading...
Selfishly | Linke Hand | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | Siehe Katalog |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21010903 |
Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | RC-Klemmung | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | n/a |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroPlex TT Multifunktionswerkzeug zum Drehen, die Teilenummer ist C5TDCL12DCL12L130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C5TDCL12DCL12L130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C10TDCM19DDM15L180 |
C5TDCM12DDM15L115 |
C6TDCL12DCL12L165 |
C6TDCM12DDM15L105 |
C6TDCM12DDM15L130 |
C8TDCL16DCL16L200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,348.00 € | 1 | auf Anfrage | 6.239 | 19/15 | 0.5 | CN* und DN* - 19/15 | Coromant Capto C10 | 180 | CN* und DN* - 19/15 | Ja - radial durch die Mitte | ||
1,007.00 € | 1 | auf Anfrage | 1.7 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C5 | 115 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | auf Anfrage | 5.866 | 12 | 33 | CN* | Coromant Capto C6 | 165 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | auf Anfrage | 1.685 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C6 | 105 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | auf Anfrage | 2.3 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C6 | 130 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,255.46 € | 1 | auf Anfrage | 6.5 | 12 | 33 | CN* | Coromant Capto C8 | 200 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte |