Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4CSKNR27050124
Teilenummer
|
---|
C4CSKNR27050124 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Abmessung L | Halterung: Spanntechnik | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 75° | 0.423 | SN* | SN* -12 | 27 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 04 |
Loading...
Anzahl Waren | 84661031 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Nicht verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Interne oder externe Bearbeitung | Coromant Capto Schneideinheiten für die Außenbearbeitung |
Ausführung | Schneidkopf | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK T-Max Schneideinheit zum Drehen, die Teilenummer ist C4CSKNR27050124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4CSKNR27050124.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Halterung: Eingabewinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Abmessung L
Halterung: Spanntechnik
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Größe des Einsatzes
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C4CCLNR27050124 |
C4CCRNL22050124 |
C4CCRNR22050124 |
C4CSRNL22050124 |
C4CSRNR22050124 |
C4CSSNR27042124 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Abmessung L | Halterung: Spanntechnik | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 95° | 0.42 | CN* | CN* -12 | 27 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 | ||
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 75° | 0.42 | CN* | CN* -12 | 22 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 | ||
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 75° | 0.42 | CN* | CN* -12 | 22 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 | ||
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 75° | 0.42 | SN* | SN* -12 | 22 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 04 | ||
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 75° | 0.42 | SN* | SN* -12 | 22 | 50 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 04 | ||
432.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 45° | 0.326 | SN* | SN* -12 | 27 | 42 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | Coromant Capto C4 | 12 04 |