Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRDCL3225P12A
Teilenummer
|
---|
CRDCL3225P12A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Halterung: Eingabewinkel | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Spanntechnik | Halterung: Größe des Einsatzes | Schnittbreite/Teilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 32 | 25 | Nicht verfügbar | 170 | 0.837 | RC* & RP* | RC* & RP* -12 | 25.9 | Spannzangenfingerklemmsystem für Keramikeinsätze | 12 | - |
Loading...
Anzahl Waren | 84661031 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Nicht verfügbar | Halterung: Abmessung L | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 |
Kühlmittel | ohne | Interne oder externe Bearbeitung | Schafthalter für die Außenbearbeitung | Ausführung | Schaftwerkzeug |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK T-Max Schaftwerkzeug zum Drehen, die Teilenummer ist CRDCL3225P12A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRDCL3225P12A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittbreite/Teilung
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Halterung: Eingabewinkel
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Spanntechnik
Halterung: Größe des Einsatzes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCBNR 3225P 16-4 |
CCBNR2525M124 |
CCBNR3225P124 |
CRDCN3225P06A |
CRDCN3225P09A |
CRDCN3225P12A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Halterung: Eingabewinkel | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Spanntechnik | Halterung: Größe des Einsatzes | Schnittbreite/Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 32 | 25 | 75° | 170 | 1.06 | CN* | CN* -16 | 22 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | 16 | - | ||
244.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 75° | 150 | 0.7 | CN* | CN* -12 | 22 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | 12 | - | ||
244.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 32 | 25 | 75° | 170 | 1.06 | CN* | CN* -12 | 22 | RC-Klemmung für Keramikeinsätze | 12 | - | ||
326.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 32 | 25 | Nicht verfügbar | 170 | 0.837 | RC* & RP* | RC* & RP* -06 | 15.6 | Spannzangenfingerklemmsystem für Keramikeinsätze | 6 | - | ||
326.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 32 | 25 | Nicht verfügbar | 170 | 0.837 | RC* & RP* | RC* & RP* -09 | 17.2 | Spannzangenfingerklemmsystem für Keramikeinsätze | 9 | - | ||
326.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 32 | 25 | Nicht verfügbar | 170 | 0.837 | RC* & RP* | RC* & RP* -12 | 18.8 | Spannzangenfingerklemmsystem für Keramikeinsätze | 12 | - |