Teilenummer
|
---|
A31610UM40003715G1030 |
A31610UM40003732G1030 |
A31616UM40006247G1030 |
A31620UM40007563G1030 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarifliche Warennummer | Zolltarifgewicht (kg) | Eckenradius RE (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Einsteckform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 9.52 | 1.58 | 9.3 | 82077010 | 0.001 | 1.58 | E10 | 316-E10 | ||
1 | auf Anfrage | 9.52 | 3.18 | 9.3 | 82077010 | 0.001 | 3.18 | E10 | 316-E10 | ||
1 | auf Anfrage | 15.88 | 4.78 | 15.5 | 82077010 | 0.001 | 4.78 | E16 | 316-E16 | ||
1 | auf Anfrage | 19.05 | 6.35 | 18.5 | 82090020 | 0.12 | 6.35 | E20 | 316-E20 |
Loading...
Effective rows of blade | 4 | Geometrie/Schneidkante | UM | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Anwendungsbereich M | M | Schneidewerkzeug: Montageart | Schraubgewinde | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|S |
eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne | ISO-Anwendungsbereich P | P |
Notenschlüssel | 1030 | Anwendung Fräsen | Profil-Fräswerkzeug | Einsteckverbindung | Schaftfräser für Eckradien - Imperial |
ISO-Anwendungsbereich K | K | Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Art der Sorte | Karbid | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Herstellung einer Fase - nicht rampenfähig | ISO-Anwendungsbereich S | S |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarifliche Warennummer
Zolltarifgewicht(kg)
Eckenradius RE(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Einsteckform
Ausführung
Optionale Eigenschaften