SANDVIK CoroMill 316 Vollhartmetallkopf zum Schlichten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A31610FM65003704L1030
A31610FM65003708L1030
A31610FM65003715L1030
A31612FM65005004L1030
A31612FM65005008L1030
A31612FM65005015L1030
A31616FM65006208L1030
A31616FM85006208L1030
A31620FM85007508L1030
A31620FMA5007508L1030
A31625FMA5010015L1030
A31625FMC5010015L1030
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Eckenradius RE
(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße Einsteckform
1 auf Anfrage 9.5245.319.30.020.38E10316-E10
1 auf Anfrage 9.5245.319.30.020.79E10316-E10
1 auf Anfrage 9.5245.319.30.021.575E10316-E10
1 auf Anfrage 12.767.0112.30.040.38E12316-E12
1 auf Anfrage 12.767.0112.30.040.79E12316-E12
1 auf Anfrage 12.767.0112.30.041.575E12316-E12
1 auf Anfrage 15.8868.5115.50.0510.79E16316-E16
1 auf Anfrage 15.8888.5115.50.0510.79E16316-E16
1 auf Anfrage 19.05810.518.50.1240.79E20316-E20
1 auf Anfrage 19.051010.518.50.1240.79E20316-E20
1 auf Anfrage 25.4101424.50.211.575E25316-E25
1 auf Anfrage 25.4121424.50.211.575E25316-E25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geometrie/Schneidkante FM Zolltarifliche Warennummer 82077010 Zolltarifgewichtseinheit kg
ISO-Anwendungsbereich M M Schneidewerkzeug: Montageart Schraubgewinde Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|S
eClass-5.1 21011901 Kühlmittel ohne ISO-Anwendungsbereich P P
Notenschlüssel 1030 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser Einsteckverbindung Schlichtfräser mit Eckenradius - Imperial
ISO-Anwendungsbereich K K Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung Hersteller SANDVIK COROMANT
Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Schlichtmühle - nicht rampenfähig ISO-Anwendungsbereich S S
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support