Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
266LFA101016S
Teilenummer
|
---|
266LFA101016S |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Halterung: Dimension F | Gesamtlänge l1 / l21 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.171 | 16 | 10 | 125 | ohne | 90° | 84661038 | Schaft 10,00 x 10,00 mm |
Loading...
Application | Außendurchmesser Schraube | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | 266* | Halterung: L-Maß | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 |
Kühlmittel | ohne | Ausführung | Schaftwerkzeug | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | Schraubklemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | k.A. |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroThread 266 Schaftwerkzeug zum Gewindedrehen, die Teilenummer ist 266LFA101016S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 266LFA101016S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Halterung: Dimension F
Gesamtlänge l1 / l21
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
266LFA063S |
266LFA083S |
266LFA103S |
266LFA121216 |
266LFA121216S |
266LFA123B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Halterung: Dimension F | Gesamtlänge l1 / l21 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.171 | 16 | 9.53 | 127 | ohne | 90° | 84661038 | Schaft 09,53 x 09,53 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.4 | 16 | 12.7 | 127 | ohne | 90° | 84661038 | Schaft 12,70 x 12,70 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.271 | 16 | 15.88 | 127 | ohne | 90° | 84661038 | Schaft 15,88 x 15,88 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.127 | 16 | 12 | 80 | - | 0° | 84661038 | Schaft 12,00 x 12,00 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.4 | 16 | 12 | 125 | ohne | 90° | 84661038 | Schaft 12,00 x 12,00 mm | ||
239.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.36 | 16 | 19.558 | 114.3 | - | 0° | 84661038 | Schaft 19,05 x 19,05 mm |