Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.312 | ø 02.00 - 20.00 mm | 60 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.312 | ø 0.75 - 07.00 mm | 50 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.312 | ø 0.50 - 10.00 mm | 50 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.312 | ø 01.00 - 13.00 mm | 50 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.493 | ø 01.50 - 16.00 mm | 62 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.8 | ø 0.50 - 10.00 mm | 70 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 1.056 | ø 0.50 - 10.00 mm | 100 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.8 | ø 01.00 - 13.00 mm | 70 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 1.3 | ø 01.00 - 13.00 mm | 100 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.8 | ø 01.50 - 16.00 mm | 70 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 1.3 | ø 01.50 - 16.00 mm | 100 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.8 | ø 02.00 - 20.00 mm | 70 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
169.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 0.8 | ø 03.00 - 26.00 mm | 70 | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 01.00 - 13.00 mm | 70 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 01.00 - 13.00 mm | 100 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 01.50 - 16.00 mm | 70 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 01.50 - 16.00 mm | 100 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 02.00 - 20.00 mm | 70 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 02.00 - 20.00 mm | 100 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
223.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | 3 | ø 03.00 - 26.00 mm | 80 | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.68 | ø 0.50 - 10.00 mm | 80 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.99 | ø 0.50 - 10.00 mm | 100 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.75 | ø 0.50 - 10.00 mm | 130 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.92 | ø 01.00 - 13.00 mm | 90 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 1.21 | ø 01.00 - 13.00 mm | 130 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 1.13 | ø 01.50 - 16.00 mm | 100 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.54 | ø 01.50 - 16.00 mm | 130 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | ||
191.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | 0.66 | ø 02.00 - 20.00 mm | 130 | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021101 | Ausführung | Einteiliger ER-Werkzeughalter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften