Teilenummer
|
---|
39320602501045 |
39320602502068 |
39320603203099 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifliche Warennummer | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 84669360 | 66 | 0.55 | ø 19.00 mm | 45 | ø 25.00 mm | ||
1 | auf Anfrage | 84669360 | 89 | 2.1 | ø 31.00 mm | 68 | ø 25.00 mm | ||
1 | auf Anfrage | 84661038 | 123 | 4.5 | ø 48.00 mm | 99 | ø 32.00 mm |
Loading...
Coolant | ohne | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Einteiliges Gewindeschneidbohrfutter | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifliche Warennummer
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Optionale Eigenschaften