Teilenummer
|
---|
C539127701040A |
C639127702045A |
C839127702050A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,639.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.676 | ø 86.00 mm | 40 | Coromant Capto C5 | ||
1,710.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | ø 16.00 mm | 45 | Coromant Capto C6 | ||
1,870.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.45 | ø 16.00 mm | 50 | Coromant Capto C8 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften