Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A06MSWLPR2
Teilenummer
|
---|
A06MSWLPR2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.192 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 95° | 0.1 | ohne | WP* | WP* -04 | 6.35 | 04 02 |
Loading...
Anzahl Waren | 84661038 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Abmessung L | Variabel |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem |
Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung | Ausführung | Bohrstange | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 111 Bohrstange zum Drehen, die Teilenummer ist A06MSWLPR2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A06MSWLPR2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Halterung: Eingabewinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Größe des Einsatzes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A05HSTFPR12 |
A05HSTFPR12R |
A05HSWLPR12R |
A08HSTFPL06R |
A08MSTFPR2 |
A08MSTFPR2R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Größe des Einsatzes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.2108 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 91° | 0.033 | ohne | TP* | TP* -06 | 5.563 | 06 | ||
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 91° | 0.033 | Ja | TP* | TP* -06 | 5.563 | 06 | ||
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 95° | 0.1 | Ja | WP* | WP* -02 01 | 5.563 | 02 01 | ||
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Linke Hand | 100 | 8 | 91° | 0.04 | Ja | TP* | TP* -06 | 5 | 06 | ||
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 91° | 0.13 | ohne | TP* | TP* -11 | 7.925 | 11 | ||
194.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 91° | 0.13 | Ja | TP* | TP* -11 | 7.925 | 11 |