SANDVIK Coromant Capto Reduktionsadapter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C103910232085
C103910240090
C103910250095
C103910263055
C103910263095
C103910263200
C103910280065
C103910280100
C103910280200
C43910232055A
C43910232070A
C43910232120
C53910232033A
C53910232060A
C53910232120
C53910232150
C53910240040A
C53910240065A
C53910240085A
C53910240140
C539102CCH40090
C63910232032
C63910232070A
C63910232125
C63910232185
C63910240040
C63910240080A
C63910240145
C63910240185
C63910250050A
C63910250080A
C63910250110A
C63910250175
C639102CCH50095
C83910232060B
C83910232135
C83910240070B
C83910240155
C83910240200
C83910250045A
C83910250080B
C83910250185
C83910250200
C83910263055A
C83910263080B
C83910263120A
C83910263200
C839102CCH63110
C839102R63055A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1 Andere Entwürfe Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Ausführung

660.62 €

1 5 Arbeitstage --4.04Coromant Capto C385Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --4.12Coromant Capto C490Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --4.29Coromant Capto C595Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --3.18Coromant Capto C655Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --3.19Coromant Capto C695Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

1,123.92 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 155.80 mm9Coromant Capto C6LF = 200.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --3.197Coromant Capto C865Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

660.62 €

1 5 Arbeitstage --5.5Coromant Capto C8100Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

952.92 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 158.10 mm10Coromant Capto C8LF = 200.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C10Reduzierendes Element

473.54 €

1 5 Arbeitstage --0.49Coromant Capto C3LF = 55.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C4Reduzierendes Element

473.54 €

1 5 Arbeitstage --0.577Coromant Capto C3LF = 70.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C4Reduzierendes Element

559.77 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 95.70 mm0.7Coromant Capto C3LF = 120.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C4Reduzierendes Element

499.85 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 5.00 mm0.5Coromant Capto C3LF = 33.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

499.85 €

1 5 Arbeitstage --0.64Coromant Capto C3LF = 60.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

589.00 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 94.40 mm0.9Coromant Capto C3LF = 120.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

597.77 €

1 5 Arbeitstage -BHTA2 = 8°/LB1 = 5,00 mm/LB2 = 128,20 mm1.5Coromant Capto C3LF = 150.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

499.85 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 15.00 mm0.5Coromant Capto C4LF = 40.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

499.85 €

1 5 Arbeitstage --0.713Coromant Capto C4LF = 65.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

499.85 €

1 5 Arbeitstage --1.1Coromant Capto C4LF = 85.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

663.54 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 115.50 mm1.3Coromant Capto C4LF = 140.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C5Reduzierendes Element

900.31 €

1 5 Arbeitstage 90BD2 = 78,00 mm/CRNT = G 3/8"/RPMX = 6300 mm1.05Coromant Capto C4LB1 = 16.50Ja - radiales KSSCoromant Capto C5Reduzierstück

523.23 €

1 5 Arbeitstage --0.9Coromant Capto C332Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage --1.1Coromant Capto C3LF = 70.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

616.77 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 95.60 mm1.3Coromant Capto C3LF = 125.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

859.38 €

1 5 Arbeitstage -BHTA2 = 11°/LB1 = 5,00 mm/LB2 = 162,20 mm2.8Coromant Capto C3LF = 185.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage --0.9Coromant Capto C440Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage --1.25Coromant Capto C4LF = 80.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

695.69 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 116.70 mm1.7Coromant Capto C4LF = 145.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

670.85 €

1 5 Arbeitstage -BHTA2 = 8°/LB1 = 5,00 mm/LB2 = 162,20 mm3Coromant Capto C4LF = 185.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 20.00 mm0.9Coromant Capto C5LF = 50.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage --1.46Coromant Capto C5LF = 80.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

523.23 €

1 5 Arbeitstage --2.17Coromant Capto C5LF = 110.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

781.92 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 148.10 mm2.6Coromant Capto C5LF = 175.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C6Reduzierendes Element

1,046.46 €

1 5 Arbeitstage 95BD2 = 93.00 mm2.5Coromant Capto C5LB1 = 15.00Ja - radiales KSSCoromant Capto C6Reduzierstück

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 20.70 mm1.9Coromant Capto C3LF = 60.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

686.92 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 95.70 mm2.3Coromant Capto C3LF = 135.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 31.40 mm2Coromant Capto C4LF = 70.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

762.92 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 116.40 mm2.7Coromant Capto C4LF = 155.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

878.38 €

1 5 Arbeitstage -BHTA2 = 13°/LB1 = 5,00 mm/LB2 = 169,20 mm5.1Coromant Capto C4LF = 200.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 5.00 mm1.8Coromant Capto C5LF = 45.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 42.80 mm2.2Coromant Capto C5LF = 80.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

856.46 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 147.80 mm3.6Coromant Capto C5LF = 185.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

878.38 €

1 5 Arbeitstage -BHTA2 = 10°/LB1 = 5,00 mm/LB2 = 169,20 mm5.5Coromant Capto C5LF = 200.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 15.00 mm1.9Coromant Capto C6LF = 55.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 44.50 mm2.3Coromant Capto C6LF = 80.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

574.38 €

1 5 Arbeitstage --4Coromant Capto C6LF = 120.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

976.31 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 164.50 mm5Coromant Capto C6LF = 200.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

1,148.77 €

1 5 Arbeitstage 110BD2 = 110.00 mm4.5Coromant Capto C6LB1 = 15.00Ja - radiales KSSCoromant Capto C8Reduzierstück

574.38 €

1 5 Arbeitstage -LB1 = 15.00 mm1.9Coromant Capto C6LF = 55.00Ja - durch das ZentrumCoromant Capto C8Reduzierendes Element

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Anzahl Waren 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support