Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
820D250CC12
Teilenummer
|
---|
820D250CC12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Halterung: L-Maß | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Anzahl | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,525.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 82 | 33 | ADJLXAXL = 1,50 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm/ OAW = 198,00 mm | - | 90° | 3.67 | - | CC* -12 | ø 198.00 - 250.00 mm | Baugruppe bestehend aus Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroBore 820 XL Grob-Bohrwerkzeug, die Teilenummer ist 820D250CC12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 820D250CC12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: L-Maß
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Halterung: Typ WPL
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Andere Entwürfe
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
820-250SN15-C10 |
820-300SN15-C10 |
8201020CN19 |
8201020SP18 |
8201020SP18Y |
820D300CC12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Halterung: L-Maß | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Anzahl | Halterung: WPL-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | - | 84° | 10.22 | Coromant Capto C10 | SN* -15 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | - | 84° | 11.53 | Coromant Capto C10 | SN* -15 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
6,920.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 90° | 36.4 | - | CN* -19 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
6,920.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 90° | 36.38 | - | SP* -18 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
6,920.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 80 | - | OAH = 164.00 | 84° | 36.38 | - | SP*B-18 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
3,598.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 82 | 33 | ADJLXAXL = 1,50 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm/ OAW = 248,00 mm | - | 90° | 4.03 | - | CC* -12 | ø 248.00 - 300.00 mm | Baugruppe bestehend aus Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - |