Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
392646XL5040080
Selfishly | Neutral | Overall Length L1 | 80 | Kühlschmierstoff | Ja - durch Mitte und Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 8.46 | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | ø 40.00 mm | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK MAS-BT 403 auf CoroBore XL-Adapter, die Teilenummer ist 392646XL5040080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 392646XL5040080.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften