Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BR3056CC09FC4
Teilenummer
|
---|
BR3056CC09FC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halterung: Verstellwinkel | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Spanntechnik | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.68 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: F-Maß | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroBore BR30 Dreischneiden-Schruppbohrer, die Teilenummer ist BR3056CC09FC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR3056CC09FC4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Halterung: Verstellwinkel
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Spanntechnik
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Halterung: Typ WPL
Halterung: WPL-Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BR30122CC12FC8 |
BR30122SN12YC8 |
BR30122SP12YC8 |
BR3056CC09FC5 |
BR3056SP08YC4 |
BR3063CC09FC5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Halterung: Verstellwinkel | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Spanntechnik | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Halterung: WPL-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,338.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 4.1 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.122.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,498.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | - | 4.19 | Coromant Capto C8 | SN* -12 | RC-Klemme | max.122.00mm | - | SN* | 12 04 | ||
3,338.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.1 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.122.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.24 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.68 | Coromant Capto C4 | SP*BR -08 08 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 08 08 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.89 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.63.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 |