Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A12SSDUCR2EX
Teilenummer
|
---|
A12SSDUCR2EX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.6954 | Rechte Hand | 250 | 19.05 | 84661038 | 0.565 | ohne | DC* -07 | 15.875 | 07 |
Loading...
Halterung: Eingabewinkel | 93° | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Einsatztyp | DC* |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: Abmessung L | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja |
Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung | Ausführung | Bohrstange |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 107 Bohrstange für Hinterbohrungen, die Teilenummer ist A12SSDUCR2EX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A12SSDUCR2EX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Anzahl Waren
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Größe des Einsatzes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A12SSDUCL2ERX |
A12SSDUCL2EX |
A12SSDUCR2ERX |
A16TSDUCL2DX |
A16TSDUCR2DX |
A20SSDUCL07ERX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Größe des Einsatzes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.6954 | Linke Hand | 250 | 19.05 | 84661031 | 0.568 | Ja | DC* -07 | 15.875 | 07 | ||
247.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.6954 | Linke Hand | 250 | 19.05 | 84661038 | 0.568 | ohne | DC* -07 | 15.875 | 07 | ||
247.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.6954 | Rechte Hand | 250 | 19.05 | 84661031 | 0.565 | Ja | DC* -07 | 15.875 | 07 | ||
284.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.9946 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 1.053 | ohne | DC* -07 | 19.05 | 07 | ||
284.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.9946 | Rechte Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 1.056 | ohne | DC* -07 | 19.05 | 07 | ||
247.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 250 | 20 | 84661031 | 0.09 | Ja | DC* -07 | 15 | 07 |