SANDVIK Coromant Capto auf Dämpfungsdorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4Q16D038130
C4Q16D038200
C5Q22D048180
C5Q22D048220
C5Q22D048270
C5R19D048180
C5R19D048220
C5R19D048270
C6Q22D060200
C6Q22D060260
C6Q22D060310
C6Q27D063200
C6Q27D063260
C6Q27D063310
C6R19D060200
C6R19D060260
C6R19D060310
C6R25D063200
C6R25D063260
C6R25D063310
C8Q27D076220
C8Q27D076320
C8Q27D076360
C8Q32D080220
C8Q32D080320
C8Q32D080360
C8R38D080220
C8R38D080320
C8R38D080360
C10Q32D095400
C10Q40D100400
C10R38D095400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1 Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß

5,059.85 €

1 5 Arbeitstage 130161.615LSC = 11,00 mm / BD1 = 38,00 mm / BD2 = 40,00 mm / RPMX =16.000 mmCoromant Capto C4LB1 = 107.80 / LB2 = 130.00

7,589.77 €

1 5 Arbeitstage 200162.1LSC = 11,00 mm / BD1 = 38,00 mm / BD2 = 40,00 mm / RPMX = 8.000 mmCoromant Capto C4LB1 = 177.80 / LB2 = 200.00

5,565.54 €

1 5 Arbeitstage 180223.2LSC = 16,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX =14.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 157.60 / LB2 = 180.00

6,956.92 €

1 5 Arbeitstage 220223.7LSC = 16,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX =11.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 197.60 / LB2 = 220.00

8,161.23 €

1 5 Arbeitstage 270224.8LSC = 16,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX = 7.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 247.60 / LB2 = 270.00

5,565.54 €

1 5 Arbeitstage 18019.13.2LSC = 18,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX =14.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 157.60 / LB2 = 180.00

6,956.92 €

1 5 Arbeitstage 22019.13.7LSC = 18,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX =11.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 197.60 / LB2 = 220.00

8,348.31 €

1 5 Arbeitstage 27019.14.6LSC = 18,00 mm / BD1 = 47,50 mm / BD2 = 50,00 mm / RPMX = 7.000 mmCoromant Capto C5LB1 = 247.60 / LB2 = 270.00

6,324.08 €

1 5 Arbeitstage 200225.4LSC = 16,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 15.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 175.40 / LB2 = 200.00

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage 260226.3LSC = 16,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 11.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 235.40 / LB2 = 260.00

9,181.38 €

1 5 Arbeitstage 310228.2LSC = 16,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 6.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 285.40 / LB2 = 310.00

6,576.92 €

1 5 Arbeitstage 200275.8LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 11.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 200.00

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage 260277.2LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 8.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 260.00

9,181.38 €

1 5 Arbeitstage 310278.9LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 5.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 310.00

6,576.92 €

1 5 Arbeitstage 20019.15.4LSC = 18,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 15.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 175.40 / LB2 = 200.00

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage 26019.16.6LSC = 18,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 11.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 235.40 / LB2 = 260.00

9,181.38 €

1 5 Arbeitstage 31019.18.2LSC = 18,00 mm / BD1 = 60,00 mm / BD2 = 63,00 mm / RPMX = 6.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 285.40 / LB2 = 310.00

6,576.92 €

1 5 Arbeitstage 20025.45.8LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 11.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 200.00

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage 26025.47.2LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 8.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 260.00

9,181.38 €

1 5 Arbeitstage 31025.48.9LSC = 18,00 mm / BD1 = 63,00 mm / RPMX = 5.000 mmCoromant Capto C6LB1 = 310.00

7,084.08 €

1 5 Arbeitstage 220279.4LSC = 18,00 mm / BD1 = 76,00 mm / BD2 = 80,00 mm / RPMX = 12.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 187.20 / LB2 = 220.00

8,569.00 €

1 5 Arbeitstage 3202713.4LSC = 18,00 mm / BD1 = 76,00 mm / BD2 = 80,00 mm / RPMX = 8.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 287.20 / LB2 = 320.00

10,201.54 €

1 5 Arbeitstage 3602714.7LSC = 18,00 mm / BD1 = 76,00 mm / BD2 = 80,00 mm / RPMX = 6.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 327.20 / LB2 = 360.00

7,180.54 €

1 5 Arbeitstage 2203210.3LSC = 20,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 1,0000 mmCoromant Capto C8LB1 = 220.00

8,569.00 €

1 5 Arbeitstage 3203214.6LSC = 20,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 6.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 320.00

10,201.54 €

1 5 Arbeitstage 3603216.1LSC = 20,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 4.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 360.00

7,180.54 €

1 5 Arbeitstage 22038.110.3LSC = 23,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 1,0000 mmCoromant Capto C8LB1 = 220.00

8,854.00 €

1 5 Arbeitstage 32038.114.6LSC = 23,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 6.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 320.00

10,201.54 €

1 5 Arbeitstage 36038.116.1LSC = 23,00 mm / BD1 = 80,00 mm / RPMX = 4.000 mmCoromant Capto C8LB1 = 360.00

11,221.69 €

1 5 Arbeitstage 4003226LSC = 20,00 mm / BD1 = 95,00 mm / BD2 = 100,00 mm / RPMX =5.000 mmCoromant Capto C10LB1 = 361.00 / LB2 = 400.00

11,221.69 €

1 5 Arbeitstage 4004028.3LSC = 23,00 mm / BD1 = 100,00 mm / RPMX = 5.000 mmCoromant Capto C10LB1 = 400.00

11,221.69 €

1 5 Arbeitstage 40038.126LSC = 23,00 mm / BD1 = 95,00 mm / BD2 = 100,00 mm / RPMX = 5.000 mmCoromant Capto C10LB1 = 361.00 / LB2 = 400.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021105 Kühlmittel Ja
Ausführung Gedämpfter Fräsadapter Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support