SANDVIK Auto FS Planfräser

SANDVIK Auto FS Planfräser

Die Planfräser von SANDVIK zeichnen sich durch exzellente Spanabfuhr, hohe Schnittgenauigkeit und maximale Effizienz bei der Bearbeitung größer Flächen aus. Erkunden Sie unseren Onlineshop, um andere Planfräser in verschiedenen Längen, Durchmessern und Toleranzen zu entdecken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L26042250A10
L26042315A10
L26042355A10
L26042400A10
L26042500A10
R26042250A10
R26042315A10
R26042355A10
R26042400A10
R26042500A10
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
1 5 Arbeitstage 249.6203.65328.11
1 5 Arbeitstage 314.663.5328.11
1 5 Arbeitstage 354.663.5408.11
1 5 Arbeitstage 399.663.5408.11
1 5 Arbeitstage 499.663.5488.11
1 5 Arbeitstage 249.6203.653282
1 5 Arbeitstage 314.6268.65328.12
1 5 Arbeitstage 354.6308.65408.12
1 5 Arbeitstage 399.6353.65408.12
1 5 Arbeitstage 499.6453.65488.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84661038 Zolltarifgewichtseinheit kg Schneidewerkzeug: Montageart CAP-Entwurf
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser Typ des Schneidwerkzeugs Sandvik AUTO-FS Endbearbeitung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support