Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A357250J4762524M
Teilenummer
|
---|
A357250J4762524M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 250.00 - 265.80 | 63 | 12 | 10 | ohne | 12.5 | CIS-Dorn | 47.625 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
Teilung des Fräswerkzeugs | Enger Differentialabstand | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 57°-Planfräser |
Fräsertyp | CoroMill 357 für die Schwerzerspanung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 357 Planfräser, die Teilenummer ist A357250J4762524M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A357250J4762524M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A357-102R38-24M |
A357-127R38-24M |
A357-152R38-24M |
A357-203R63-24M |
A357-254R63-24M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 101.60 - 117.40 | 62.992 | 5 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 1.2 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 127.00 - 142.80 | 62.992 | 6 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 2.4 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.40 - 168.20 | 62.992 | 8 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 2.9 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.20 - 219.00 | 62.992 | 10 | 10.008 | ohne | 6.9 | Arbor-Futter | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254.00 - 269.80 | 62.992 | 12 | 10.008 | ohne | 12.9 | Arbor-Futter | 63.5 |