Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A357-102R38-24M
Teilenummer
|
---|
A357-102R38-24M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 101.60 - 117.40 | 62.992 | 5 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 1.2 | Arbor-Futter | 38.1 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
Teilung des Fräswerkzeugs | Enger Differentialabstand | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 57°-Planfräser |
Fräsertyp | CoroMill 357 für die Schwerzerspanung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 357 Planfräser, die Teilenummer ist A357-102R38-24M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A357-102R38-24M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A357-127R38-24M |
A357-152R38-24M |
A357-203R63-24M |
A357-254R63-24M |
A357250J4762524M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 127.00 - 142.80 | 62.992 | 6 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 2.4 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 152.40 - 168.20 | 62.992 | 8 | 10.008 | Ja - durch das Zentrum | 2.9 | Arbor-Futter | 38.1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.20 - 219.00 | 62.992 | 10 | 10.008 | ohne | 6.9 | Arbor-Futter | 63.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254.00 - 269.80 | 62.992 | 12 | 10.008 | ohne | 12.9 | Arbor-Futter | 63.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 250.00 - 265.80 | 63 | 12 | 10 | ohne | 12.5 | CIS-Dorn | 47.625 |