Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390032C5D11L217
Teilenummer
|
---|
R390032C5D11L217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,457.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 217 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.65 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Gedämpfter Vierkant-Schulterfräser, die Teilenummer ist R390032C5D11L217.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390032C5D11L217.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390020C5D07H145 |
R390020C5D11L145 |
R390020C6D07H147 |
R390020C6D11L147 |
R390032C6D07H219 |
R390032C6D11L219 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,536.08 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 7 | ||
1,191.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 2 | 10 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
1,615.00 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,252.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
2,073.92 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 219 | 8 | 5.8 | Ja - axial | 2 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,530.23 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 219 | 2 | 10 | Ja - axial | 2 | RMPX = 3°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 192.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 |