Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390020C5D07H145
Teilenummer
|
---|
R390020C5D07H145 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,536.08 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 7 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Gedämpfter Vierkant-Schulterfräser, die Teilenummer ist R390020C5D07H145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390020C5D07H145.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390020A20D07H |
R390020A20D11L |
R390020C5D11L145 |
R390020C6D07H147 |
R390020C6D11L147 |
R390025A25D07H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,335.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 173 | 5 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.6 | RMPX = 2°/ AZ = 0.50 mm | Gerader Schaft | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 7 | ||
1,037.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 173 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.6 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Gerader Schaft | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 20 | 11 | ||
1,191.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 145 | 2 | 10 | Ja - axial | 0.75 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
1,615.00 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 5 | 5.8 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 2° / BD1 = 20,00 mm / AZ = 0,50 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 7 | ||
1,252.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 147 | 2 | 10 | Ja - axial | 1.1 | RMPX = 5°/ AZ = 1.00 mm | Coromant Capto | LU = 120.00 | Großer Differentialabstand | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
1,528.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 209 | 7 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.8 | RMPX = 1°/ AZ = 0.50 mm | Gerader Schaft | LU = 150.00 | Extra enge Differentialsteigung | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 25 | 7 |