Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AQDK203Y38M
Teilenummer
|
---|
AQDK203Y38M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Rillenbreite / Winkel | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,997.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 203 | 5.82 | 14 | 61.6 | ohne | 0.994 | DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.700 | CW = 6.35 mm | 84661038 | Y38 | Bohrung mit Keilnut | - | Enge, gerade Neigung | DCON = 38.10 mm | K |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010508 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | 90°-Nut/Trennfräser | Fräsertyp | CoroMill QD-Nut- und Trennfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill QD Wendeplattenfräser zum Einstechen und Abstechen, die Teilenummer ist AQDK203Y38M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AQDK203Y38M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: L-Maß
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Rillenbreite / Winkel
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AQDE127Y31M |
AQDE152Y38M |
AQDE203Y38M |
AQDK254Y38M |
AQDK305Y38M |
AQDKC076O31M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Rillenbreite / Winkel | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,540.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 2.64 | 10 | 32 | ohne | 0.111 | DBC = 45,01 mm / RPMX = 3.400 | CW = 2.01 mm | 84661038 | Y31 | Bohrung mit Keilnut | - | Enger Differentialabstand | DCON = 31.75 mm | E | ||
1,828.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152 | 2.64 | 12 | 36.2 | ohne | 0.169 | DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.100 | CW = 2.01 mm | 84661038 | Y38 | Bohrung mit Keilnut | - | Enger Differentialabstand | DCON = 38.10 mm | E | ||
2,129.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 203 | 2.64 | 16 | 61.6 | ohne | 0.318 | DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.700 | CW = 2.01 mm | 84661038 | Y38 | Bohrung mit Keilnut | - | Enge, gerade Neigung | DCON = 38.10 mm | E | ||
2,325.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 5.82 | 18 | 87 | ohne | 1.681 | DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.400 | CW = 6.35 mm | 84661038 | Y38 | Bohrung mit Keilnut | - | Enge, gerade Neigung | DCON = 38.10 mm | K | ||
2,926.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 5.82 | 24 | 112.4 | ohne | 2.55 | DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.200 | CW = 6.35 mm | 84661038 | Y38 | Bohrung mit Keilnut | - | Enge, gerade Neigung | DCON = 38.10 mm | K | ||
1,066.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75.997 | 130 | 4 | 26.01 | Ja - axial | 0.79 | RPMX = 4,400 | CW = 6.35 mm | 84661038 | ø 31.75 mm | Gerader Schaft | LU = 27.71 | Enge, gerade Neigung | DCON = 31.75 mm | K |