Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A419038C314M
Teilenummer
|
---|
A419038C314M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.29 - 38.10 | 50.013 | 3 | 2.007 | 0.6 | 82077010 | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | C3 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 19° Plan- und Profilfräsen | Fräsertyp | CoroMill 419 Hochgeschwindigkeits-Vorschubfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 419 Planfräser, die Teilenummer ist A419038C314M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A419038C314M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: L-Maß
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
419036C314L |
419040A32L14M |
419042C414M |
A419038O3214M |
A419051C514M |
A419051R1914M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21.20 - 36.00 | - | 2 | 2 | 0.5 | 82077010 | Coromant Capto | 50 | Breites gerades Spielfeld | C3 | ||
606.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.20 - 40.00 | - | 3 | 2 | 1.5 | 82077010 | Gerader Schaft | 250 | Enger Differentialabstand | 32 | ||
695.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27.20 - 42.00 | - | 3 | 2 | 0.8 | 84661038 | Coromant Capto | 70 | Enger Differentialabstand | C4 | ||
621.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.29 - 38.10 | 254 | 3 | 2.007 | 1.5 | 82077010 | Gerader Schaft | - | Enger Differentialabstand | 38.1 | ||
910.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.99 - 50.80 | 70.002 | 4 | 2.007 | 1 | 82077010 | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | C5 | ||
792.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.99 - 50.80 | 45.009 | 4 | 2.007 | 0.2 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 19.05 |