Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA300-16EH16-08L
Teilenummer
|
---|
RA300-16EH16-08L |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 7.87 - 15.88 | 30 | 2 | 3.988 | Ja - durch das Zentrum | 0.034 | RMPX = 20°/ OHX = 30.00 mm | 82077010 | EH-Schnittstelle | Breites gerades Spielfeld | E16 | 08 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010503 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | Profilfräser | Fräsertyp | CoroMill 300, leichte Zerspanung, zum Vorschlichten | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 300 Planfräser, die Teilenummer ist RA300-16EH16-08L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA300-16EH16-08L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R300015B20L07L |
R300016A20L08L |
R300016B20L08L |
RA300-19EH20-08M |
RA300-19EH20-10L |
RA300025M2509H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.5 | ohne | 0.378 | - | 84661038 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | 20 | 7 | ||
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.2 | ohne | 0.54 | - | 84661038 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | 20 | 8 | ||
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.2 | ohne | 0.379 | - | 84661038 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | 20 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.05 - 19.05 | 30 | 3 | 3.988 | Ja - durch das Zentrum | 0.051 | RMPX = 20°/ OHX = 30.00 mm | 82077010 | EH-Schnittstelle | Enge, gerade Neigung | E20 | 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.04 - 19.05 | 35 | 2 | 5.004 | Ja - durch das Zentrum | 0.059 | RMPX = 20°/ OHX = 35.00 mm | 82077010 | EH-Schnittstelle | Breites gerades Spielfeld | E20 | 10 | ||
518.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.88 | - | 3 | 4,5 | ohne | 0.76 | - | 84661038 | Weldon-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 25.4 | 09 |