Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R30025T1208M
Teilenummer
|
---|
R30025T1208M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 4 | ohne | 0.2 | - | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | Enger Differentialabstand | M12 | 08 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010503 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | Profilfräser | Fräsertyp | CoroMill 300, leichte Zerspanung, zum Vorschlichten | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 300 Planfräser, die Teilenummer ist R30025T1208M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R30025T1208M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Andere Entwürfe
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R300015B20L07L |
R300016A20L08L |
R300016B20L08L |
R30025T1210L |
R30025T1210M |
R30032EH2508H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.5 | ohne | 0.378 | - | 84661038 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | 20 | 7 | ||
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.2 | ohne | 0.54 | - | 84661038 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | 20 | 8 | ||
365.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 2 | 1.2 | ohne | 0.379 | - | 84661038 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | 20 | 8 | ||
453.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 2 | ohne | 0.2 | - | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | Breites gerades Spielfeld | M12 | 10 | ||
499.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 2 | ohne | 0.2 | - | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | Enge, gerade Neigung | M12 | 10 | ||
705.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24.00 - 32.00 | 35 | 5 | 4 | Ja - durch das Zentrum | 0.129 | RMPX = 5° | 82077010 | EH-Schnittstelle | Extra schmale gerade Teilung | E25 | 08 |