Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415025A2005M
Teilenummer
|
---|
415025A2005M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 200 | 5 | 0.85 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,00 mm / RMPX = 0,64° | Gerader Schaft - 20 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 20 | 5 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 15° Planfräsen |
Fräsertyp | CoroMill 415 Planfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 415 Planfräser, die Teilenummer ist 415025A2005M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 415025A2005M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Klammer: Entwurf
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
415020A1605H |
415020A1605L |
415020A1605M |
415025A2007H |
415032A2507H |
41513EH1205H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 5 | 0.85 | 0 | - | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | 16 | 5 | ||
473.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 3 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
521.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 4 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
572.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 200 | 4 | 1.19 | 0 | RPMX = 15.700 mm / BD1 = 19,00 mm / RMPX = 0,61° | Gerader Schaft - 20 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Neutral | 20 | 7 | ||
647.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 250 | 5 | 1.2 | 0 | - | Gerader Schaft - 25 | Gerader Schaft | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | 25 | 7 | ||
470.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.60 - 13.00 | 25 | 2 | 0.85 | 0 | RPMX = 23.600 mm / BD1 = 11,00 mm / RMPX = 0,85° | EH-Schnittstelle - E12 | EH-Schnittstelle | LB1 = 10.00 | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Neutral | E12 | 5 |