Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41525T1205H
Teilenummer
|
---|
41525T1205H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 35 | 6 | 0.85 | 0.1 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | M12 | 5 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 15° Planfräsen |
Fräsertyp | CoroMill 415 Planfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 415 Planfräser, die Teilenummer ist 41525T1205H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41525T1205H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
Halterung: L-Maß
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Klammer: Entwurf
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
415020A1605L |
415020A1605M |
415025A2005M |
41525T1207H |
41532EH2505H |
41532EH2507H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 3 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
521.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.60 - 20.00 | 200 | 4 | 0.85 | 0 | RPMX = 19.000 mm / BD1 = 16,00 mm / RMPX = 0,62° | Zylinderschaft - 16 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 16 | 5 | ||
570.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.60 - 25.00 | 200 | 5 | 0.85 | 0 | RPMX = 17.000 mm / BD1 = 21,00 mm / RMPX = 0,64° | Gerader Schaft - 20 | Gerader Schaft | LB1 = 15.00 | Enge, gerade Neigung | 415-05 | Neutral | 20 | 5 | ||
572.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13.50 - 25.00 | 38 | 4 | 1.2 | 0 | - | Schraubkupplung - M12 | Schraubkupplung | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | M12 | 7 | ||
732.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 35 | 7 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-05 | Rechts | E25 | 5 | ||
679.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 - 32.00 | 40 | 5 | 1.2 | 0 | - | EH-Schnittstelle - E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 415-07 | Rechts | E25 | 7 |