SANDVIK CoroMill 331 Vollseiten- und Planscheibenfräser

SANDVIK CoroMill 331 Vollseiten- und Planscheibenfräser

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] 25.4 - 31.75 mm



Mit exzellenter Spanabfuhr, hoher Schnittgenauigkeit und maximaler Effizienz bieten die Wendeschneidplatten-Planscheibenfräser von SANDVIK hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung großer Flächen. Die Planscheibenfräser sind mit Werkzeugaufnahmen der Typen 25.4 bis 31.75 mm kompatibel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R331.35-038M25CMA04
R331.35-038M25DMA05
R331.35-038M25EMA06
R331.35-038M25EMA08
R331.35-051M25CMA04
R331.35-051M25DMA05
R331.35-051M25EMA06
R331.35-051M25EMA08
R331.35-063M32CMA04
R331.35-063M32DMA05
R331.35-063M32EMA06
R331.35-063M32EMA08
R331.35-076M32CMA04
R331.35-076M32DMA05
R331.35-076M32EMA06
R331.35-076M32EMA08
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
1 auf Anfrage 38.146.350.62225.44
1 auf Anfrage 38.147.90.6625.45
1 auf Anfrage 38.149.50.62825.48
1 auf Anfrage 38.1412.70.6325.48
1 auf Anfrage 50.866.350.6925.44
1 auf Anfrage 50.867.90.79725.45
1 auf Anfrage 50.869.50.79725.48
1 auf Anfrage 50.8612.70.79825.48
1 auf Anfrage 63.566.351.19131.754
1 auf Anfrage 63.567.91.19131.755
1 auf Anfrage 63.569.51.19631.758
1 auf Anfrage 63.5612.71.19731.758
1 auf Anfrage 76.286.351.19831.754
1 auf Anfrage 76.287.91.19931.755
1 auf Anfrage 76.289.51.44731.758
1 auf Anfrage 76.2812.71.44731.758

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661038
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Weldon-Futter eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 90°-Vierkant-Schulterfräser
Fräsertyp CoroMill 331 Scheibenfräser Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support