Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A690076HA1010105M
Teilenummer
|
---|
A690076HA1010105M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl der Messerreihen Zc | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,289.31 € | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 56 | 105 | 5.24 | 4 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | HSK 100 | 10 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Fräsertyp | CoroMill 690-Schneider mit langer Kante |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 690 Langer Rand Vierkant-Schulterfräser, die Teilenummer ist A690076HA1010105M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A690076HA1010105M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Anzahl der Messerreihen Zc
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
690040C61046H |
690040C61053H |
690040HA061046H |
690044C41046H |
690050C51053H |
690050Q221046H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl der Messerreihen Zc | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,615.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 46 | 0.8 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
1,711.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 53 | 1.026 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 46 | 1.26 | 2 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | HSK 63 | 10 | ||
1,905.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 18 | 46 | 0.8 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C4 | 10 | ||
2,636.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 21 | 53 | 1.028 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 10 | ||
2,464.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 46 | 9 | 3 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | 10 |