Mit exzellenter Spanabfuhr, hoher Schnittgenauigkeit und maximaler Effizienz bieten die Planfräser von SANDVIK hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung großer Flächen. Eine umfassende Auswahl an weiteren Planfräsern in diversen Abmessungen und Toleranzgrenzen ist in unserem Onlineshop erhältlich.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Steigung des Fräswerkzeugs | Schneidewerkzeug: Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 80 | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 100 | - | - | - | 3.51 | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 20 | 6 | 6.7 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 250 | 203.65 | 40 | 6 | 19 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 315 | 268.65 | 50 | 6 | 25.8 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 355 | 308.65 | 56 | 6 | 30.68 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 400 | 353.65 | 64 | 6 | 35.2 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 500 | 453.65 | 80 | 6 | 51 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 26 | 6 | 6.7 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 60 | 32 | 6 | 6.7 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 80.01 | 25,4 | 10 | 6 | 2.5 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 100 | 31,75 | 14 | 6 | 3.5 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 80 | 27 | 10 | 6 | 2.6 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 14 | 6 | 19 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 20 | 6 | 19 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 250 | 203.65 | 40 | 6 | 18 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 315 | 268.65 | 50 | 6 | 18 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 355 | 308.65 | 56 | 6 | 18 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 400 | 353.65 | 64 | 6 | 18 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 500 | 453.65 | 80 | 6 | 18 | Enge gerade Teilung | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 26 | 6 | 19 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 60 | 32 | 6 | 8.7 | Enge gerade Teilung | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 80 | 27 | 10 | 6 | 3.6 | - | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 14 | 6 | 3.6 | - | Fräsdornhalterung |
Loading...
Anzahl Waren | 84661038 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010508 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | 75° - 45° Planfräser | Typ des Schneidwerkzeugs | Sandvik AUTO Schruppen | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Steigung des Fräswerkzeugs
Schneidewerkzeug: Montageart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften