Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
495050C54509H
Teilenummer
|
---|
495050C54509H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.50 / 61.90 | 75 | 6 | 5,5 | 1.181 | - | Coromant Capto | Extra enger Abstand | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82077010 | eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 75° - 30° Fasenfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 495 Fasenfräser, die Teilenummer ist 495050C54509H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 495050C54509H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
495012A167509L |
495012EH164509L |
495020A204509M |
495063C64509H |
A495013M163009L |
A495013M164509L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.00 / 16.20 | 100 | 1 | 7.7 | 0.104 | - | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 7,70 mm | 16 | ||
410.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.00 / 23.40 | 30 | 1 | 5,5 | 0.029 | E16 | EH-Schnittstelle | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | E16 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.50 / 31.90 | 110 | 3 | 5,5 | 0.232 | - | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 20 | ||
1,144.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.50 / 74.90 | 80 | 7 | 5,5 | 2.051 | - | Coromant Capto | Extra enger Abstand | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | ||
391.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.91 / 39.90 | 61.77 | 1 | 3.81 | 0.097 | - | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 3,81 mm | 15.875 | ||
391.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.91 / 37.31 | 60.25 | 1 | 5.461 | 0.083 | - | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,46 mm | 15.875 |