SANDVIK CoroMill 200 Planfräser

SANDVIK CoroMill 200 Planfräser

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] 19.05 - 50.8 mm



Durch hervorragende Spanabfuhr, präzise Schnittführung und hohe Effizienz bei der Bearbeitung großer Flächen überzeugen die Planfräser von SANDVIK. Die Planfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen 19.05 bis 50.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R200024A3216L
R200024A3216M
R200028A3212L
R200030A3220L
R200034A3216M
R200038Q2212H
R200038Q2212L
R200038Q2212M
R200040Q2212H
R200040Q2212L
R200040Q2212M
R200047Q2216M
R200050Q2716H
R200050Q2716M
R200051Q2212H
R200051Q2212L
R200051Q2212M
R200060Q2720L
R200060Q2720M
R200064Q2716H
R200064Q2716L
R200064Q2716M
R200068Q2712L
R200068Q2712M
R200080Q3220L
R200080Q3220M
R200084Q3216M
R200088Q3212L
R200088Q3212M
R200105Q3220L
R200105Q3220M
R200109Q3216L
R200109Q3216M
R200140Q4020L
R200140Q4020M
RA200038R1913HHD
RA200068J25412M
RA200088J317512M
RA200109J38116M
RA200140J50820M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs eClass-5.1 Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung

552.46 €

1 5 Arbeitstage 24281.42Gerader SchaftBreites gerades Spielfeld210105033216

596.31 €

1 5 Arbeitstage 24381.42Gerader SchaftEnge, gerade Neigung210105033216

552.46 €

1 5 Arbeitstage 28261.82Gerader SchaftBreites gerades Spielfeld210105033212

596.31 €

1 5 Arbeitstage 302101.82Gerader SchaftBreites gerades Spielfeld210105033220

650.38 €

1 5 Arbeitstage 34381.832Gerader SchaftEnge, gerade Neigung210105033216

749.77 €

1 5 Arbeitstage 38560.782Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung210105082212

719.08 €

1 5 Arbeitstage 38360.782Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082212

773.15 €

1 5 Arbeitstage 38460.782Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082212

749.77 €

1 5 Arbeitstage 40560.485Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung210105082212

719.08 €

1 5 Arbeitstage 40360.488Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082212

773.15 €

1 5 Arbeitstage 40460.782Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082212

795.08 €

1 5 Arbeitstage 47480.488Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082216

849.15 €

1 5 Arbeitstage 50580.86Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung210105082716

795.08 €

1 5 Arbeitstage 50480.96Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082716

849.15 €

1 5 Arbeitstage 51560.82Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung210105082212

828.69 €

1 5 Arbeitstage 51360.58Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082212

884.23 €

1 5 Arbeitstage 51460.961Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082212

938.31 €

1 5 Arbeitstage 603101.168Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082720

893.00 €

1 5 Arbeitstage 604100.782Arbor-FutterEnge, gerade Neigung210105082720

992.38 €

1 5 Arbeitstage 64680.962Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung210105082716

992.38 €

1 5 Arbeitstage 64481.169Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082716

1,049.38 €

1 5 Arbeitstage 64581.169Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082716

992.38 €

1 5 Arbeitstage 68460.782Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105082712

1,104.92 €

1 5 Arbeitstage 68660.78Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105082712

1,160.46 €

1 5 Arbeitstage 804101.42Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105083220

1,148.77 €

1 5 Arbeitstage 806101.163Arbor-FutterEnge, gerade Neigung210105083220

1,270.08 €

1 5 Arbeitstage 84681.165Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105083216

1,160.46 €

1 5 Arbeitstage 88461.6Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105083212

1,270.08 €

1 5 Arbeitstage 88661.166Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105083212

1,539.00 €

1 5 Arbeitstage 1055102.147Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105083220

1,446.92 €

1 5 Arbeitstage 1056102.013Arbor-FutterEnge, gerade Neigung210105083220

1,539.00 €

1 5 Arbeitstage 109582.072Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105083216

1,603.31 €

1 5 Arbeitstage 109682.041Arbor-FutterEnger Differentialabstand210105083216

1,986.23 €

1 5 Arbeitstage 1406103.8Arbor-FutterGroßer Differentialabstand210105084020

1,886.85 €

1 5 Arbeitstage 1408103.327Arbor-FutterEnge, gerade Neigung210105084020

795.08 €

1 5 Arbeitstage 50.856.350.432Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung2101050819.0513

1,104.92 €

1 5 Arbeitstage 68681CIS-DornEnge, gerade Neigung2101050825.412

1,270.08 €

1 5 Arbeitstage 88661.4CIS-DornEnge, gerade Neigung2101050831.7512

-

1 auf Anfrage 109682.1CIS-DornEnge, gerade Neigung2101050838.116

1,886.85 €

1 5 Arbeitstage 1408104.5CIS-DornEnge, gerade Neigung2101050850.820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661038
Anwendung Fräsen Profilfräser Fräsertyp CoroMill 200, Schruppen mit runden Wendeplatten Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support