Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R200080Q3220M
Teilenummer
|
---|
R200080Q3220M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,148.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 10 | 1.163 | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | 21010508 | 32 | 20 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | Profilfräser | Fräsertyp | CoroMill 200, Schruppen mit runden Wendeplatten | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 200 Planfräser, die Teilenummer ist R200080Q3220M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R200080Q3220M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
eClass-5.1
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R200030A3220L |
R200034A3216M |
R200038Q2212H |
R200084Q3216M |
R200088Q3212L |
R200088Q3212M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 2 | 10 | 1.82 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | 32 | 20 | ||
650.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 3 | 8 | 1.832 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | 21010503 | 32 | 16 | ||
749.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 5 | 6 | 0.782 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 21010508 | 22 | 12 | ||
1,270.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 6 | 8 | 1.165 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 21010508 | 32 | 16 | ||
1,160.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88 | 4 | 6 | 1.6 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 21010508 | 32 | 12 | ||
1,270.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88 | 6 | 6 | 1.166 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 21010508 | 32 | 12 |