Teilenummer
|
---|
L26242250A15 |
L26242315A15 |
L26242355A15 |
L26242400A15 |
L26242500A15 |
R2624125A15 |
R2624160A15 |
R26242250A15 |
R26242315A15 |
R26242355A15 |
R26242400A15 |
R26242500A15 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Schneidewerkzeug: Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 250 | 203.65 | 32 | 8.1 | 8 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 315 | 268.65 | 32 | 8.1 | 13 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 355 | 308.65 | 40 | 8.1 | 15 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 400 | 353.65 | 40 | 8.1 | 18 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 500 | 453.65 | 48 | 8.1 | 38 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 124.6 | 40 | 20 | 8 | 5.4 | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 159.6 | 40 | 26 | 8 | 9.3 | Fräsdornhalterung | ||
1 | 5 Arbeitstage | 249.6 | 203.65 | 32 | 8.1 | 15 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 314.6 | 268.65 | 32 | 8.1 | 18 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 354.6 | 308.65 | 40 | 8.1 | 38 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 399.6 | 353.65 | 40 | 8.1 | 23 | CAP-Entwurf | ||
1 | 5 Arbeitstage | 499.6 | 453.65 | 48 | 8.1 | 37 | CAP-Entwurf |
Loading...
Anzahl Waren | 84661038 | Steigung des Fräswerkzeugs | Enge gerade Teilung | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 90° Eckfräser | Typ des Schneidwerkzeugs | Sandvik AUTO-FS Endbearbeitung |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Schneidewerkzeug: Montageart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften