Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390025B2517L
Teilenummer
|
---|
R390025B2517L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 15.4 | - | 0.409 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 25 | 17 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Vierkant-Schulterfräser, die Teilenummer ist R390025B2517L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390025B2517L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Coolant
Andere Entwürfe
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
eClass-5.1
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390010A1007L |
R390010EH1007L |
R3900117A1207L |
R390025C311L050 |
R390025C311M050 |
R390025C411L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2 | 5.8 | Ja | 0.03 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 10 | 7 | ||
400.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.01 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 12,50 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | E10 | EH-Schnittstelle | LU = 12.50 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E10 | 7 | ||
381.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | 70 | 2 | 5.8 | Ja | 0.053 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 11,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.24 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 10 | - | 0.226 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
548.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.54 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 |