Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R39042T1611L
Teilenummer
|
---|
R39042T1611L |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | 2 | 10 | - | 0.44 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Vierkant-Schulterfräser, die Teilenummer ist R39042T1611L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R39042T1611L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Coolant
Andere Entwürfe
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
eClass-5.1
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390010A1007L |
R390010EH1007L |
R3900117A1207L |
R39042T1611M |
RA390010EH1007L |
RA390010O08L07L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2 | 5.8 | Ja | 0.03 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 10 | 7 | ||
400.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 2 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.01 | RMPX = 7° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 12,50 mm / BD1 = 9,30 mm | 84661038 | E10 | EH-Schnittstelle | LU = 12.50 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E10 | 7 | ||
381.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.7 | 70 | 2 | 5.8 | Ja | 0.053 | RMPX = 5° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 15,00 mm / BD1 = 11,00 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | LU = 15.00 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 12 | 7 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | 4 | 10 | - | 0.392 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
400.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.525 | 19.99 | 2 | 5.791 | Ja - durch das Zentrum | 0.009 | RMPX = 7° / AZ = 0,51 mm / LB1 = 12,50 mm / BD1 = 9,02 mm | 84661038 | E10 | EH-Schnittstelle | LU = 12.50 | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E10 | 7 | ||
381.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.525 | 100 | 2 | 5.791 | Ja | 0.032 | RMPX = 7° / AZ = 0,51 mm / LB1 = 100,00 mm / BD1 = 9,02 mm | 84661038 | - | Gerader Schaft | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | 7.9502 | 7 |