SANDVIK CoroMill 365 Planfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L365080Q27W15H
L365125Q40W15H
LA365102R38W15H
R365063C6S15M
R365063Q22S15M
R365080Q27S15H
R365080Q27S15M
R365080Q27W15H
R365100Q32S15H
R365100Q32S15M
R365100Q32W15H
R365125Q40S15H
R365125Q40S15M
R365125Q40W15H
R365160Q40S15H
R365160Q40S15M
R365160Q40W15H
R365200Q60W15H
R365250Q60W15H
RA365051C5S15M
RA365051R19S15H
RA365063R19S15H
RA365063R19S15M
RA365076R25S15H
RA365076R25S15M
RA365076R25W15H
RA365080J25S15M
RA365080J25W15H
RA365100J31S15M
RA365102R38S15H
RA365102R38S15M
RA365102R38W15H
RA365125J38S15M
RA365125J38W15H
RA365127R38S15H
RA365127R38S15M
RA365127R38W15H
RA365152R38S15H
RA365152R38S15M
RA365152R38W15H
RA365160J51S15H
RA365160J51S15M
RA365160J51W15H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Coolant Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

1,404.54 €

1 5 Arbeitstage 8010ohne1.4Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung27

2,468.54 €

1 5 Arbeitstage 12518ohne3.522Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung40

1,791.85 €

1 5 Arbeitstage 101.614ohne1.743Arbor-FutterExtra enger Abstand38.1

973.38 €

1 5 Arbeitstage 635Ja - durch das Zentrum1.45Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC6

846.23 €

1 5 Arbeitstage 635Ja - durch das Zentrum0.8Arbor-FutterEnger Differentialabstand22

1,135.62 €

1 5 Arbeitstage 808Ja - durch das Zentrum1.2Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung27

995.31 €

1 5 Arbeitstage 806Ja - durch das Zentrum1.3Arbor-FutterEnger Differentialabstand27

1,404.54 €

1 5 Arbeitstage 8010ohne1.45Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung27

1,353.38 €

1 5 Arbeitstage 10010Ja - durch das Zentrum1.9Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung32

1,144.38 €

1 5 Arbeitstage 1007Ja - durch das Zentrum2Arbor-FutterEnger Differentialabstand32

1,791.85 €

1 5 Arbeitstage 10014ohne2Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung32

1,822.54 €

1 5 Arbeitstage 12512ohne3.4Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung40

1,543.38 €

1 5 Arbeitstage 1258ohne3.5Arbor-FutterEnger Differentialabstand40

2,468.54 €

1 5 Arbeitstage 12518ohne4.1Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung40

2,269.77 €

1 5 Arbeitstage 16014ohne5.2Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung40

1,990.62 €

1 5 Arbeitstage 16010ohne5.5Arbor-FutterEnger Differentialabstand40

3,105.77 €

1 5 Arbeitstage 16022ohne5.7Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung40

4,071.85 €

1 5 Arbeitstage 20028ohne10.2Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung60

4,967.77 €

1 5 Arbeitstage 25036ohne11.6Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung60

800.92 €

1 5 Arbeitstage 50.84Ja - durch das Zentrum0.94Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC5

767.31 €

1 5 Arbeitstage 50.85Ja - durch das Zentrum0.533Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung19.05

916.38 €

1 5 Arbeitstage 63.56Ja - durch das Zentrum0.77Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung19.05

846.23 €

1 5 Arbeitstage 63.55Ja - durch das Zentrum0.94Arbor-FutterEnger Differentialabstand19.05

1,135.62 €

1 5 Arbeitstage 76.28Ja - durch das Zentrum12Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung25.4

995.31 €

1 5 Arbeitstage 76.26Ja - durch das Zentrum1.15Arbor-FutterEnger Differentialabstand25.4

1,404.54 €

1 5 Arbeitstage 76.210ohne1.15Arbor-FutterExtra enge Differentialsteigung25.4

-

1 5 Arbeitstage 806Ja - durch das Zentrum1.15CIS-DornEnger Differentialabstand25.4

-

1 5 Arbeitstage 8010ohne1.411CIS-DornExtra schmale gerade Teilung25.4

1,144.38 €

1 5 Arbeitstage 1007ohne1.8CIS-DornEnger Differentialabstand31.75

1,353.38 €

1 5 Arbeitstage 101.612Ja - durch das Zentrum1.8Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

1,144.38 €

1 5 Arbeitstage 101.67Ja - durch das Zentrum1.8Arbor-FutterEnger Differentialabstand38.1

1,791.85 €

1 5 Arbeitstage 101.614ohne1.8Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

1,543.38 €

1 5 Arbeitstage 1258ohne3.7CIS-DornEnger Differentialabstand38.1

-

1 5 Arbeitstage 12518ohne3.7CIS-DornExtra schmale gerade Teilung38.1

1,822.54 €

1 5 Arbeitstage 12712ohne1.8Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

1,543.38 €

1 5 Arbeitstage 1278ohne1.8Arbor-FutterEnger Differentialabstand38.1

2,468.54 €

1 5 Arbeitstage 12718ohne3.7Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

2,269.77 €

1 5 Arbeitstage 152.414ohne3.7Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

1,990.62 €

1 5 Arbeitstage 152.410ohne7.7Arbor-FutterEnger Differentialabstand38.1

-

1 5 Arbeitstage 152.422ohne7.7Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung38.1

2,269.77 €

1 5 Arbeitstage 16014ohne7.7CIS-DornExtra schmale gerade Teilung50.8

1,850.31 €

1 5 Arbeitstage 16010ohne7.71CIS-DornEnger Differentialabstand50.8

-

1 5 Arbeitstage 16022ohne7.716CIS-DornExtra schmale gerade Teilung50.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 6 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84661038 eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 75° - 45° Planfräser
Fräsertyp CoroMill 365, Schruppen von Grauguss und Stahl Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 15

Technischer Support