Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A725102R3821M
Teilenummer
|
---|
A725102R3821M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Klammer: Entwurf | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,474.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 101.6 | 56.9 | 7 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 38.1 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010508 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 21 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 745 Planfräser, die Teilenummer ist A725102R3821M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A725102R3821M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Klammer: Entwurf
Anwendung Fräsen
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
725063C621M |
725063Q2221H |
725080C621H |
A725127R3821H |
A725127R3821M |
A725152R3821H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Klammer: Entwurf | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,254.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 60 | 5 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Coromant Capto | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | C6 | ||
1,278.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 50 | 7 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 22 | ||
1,780.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 60 | 9 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Coromant Capto | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | C6 | ||
2,490.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 63.5 | 14 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 38.1 | ||
1,987.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 63.5 | 8 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 38.1 | ||
3,097.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152.4 | 63.5 | 16 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 38.1 |