Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
745080Q2721H
Teilenummer
|
---|
745080Q2721H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Klammer: Entwurf | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,413.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 50 | 9 | 5.2 | Ja | 1.2 | RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm | 84661038 | - | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | - | 42° Planfräsen | CoroMill 745, Planfräser | 27 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010508 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 21 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 745 Planfräser, die Teilenummer ist 745080Q2721H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 745080Q2721H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Klammer: Entwurf
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Anwendung Fräsen
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
725063C621M |
725063Q2221H |
725080C621H |
745080Q2721M |
745080Q2721MD |
745100C821H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Klammer: Entwurf | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,254.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 60 | 5 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Coromant Capto | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | C6 | ||
1,278.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 50 | 7 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Arbor-Futter | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | 22 | ||
1,780.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 60 | 9 | 2.8 | Ja, durch das Zentrum | 0 | - | 84661038 | Coromant Capto | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | Rechts | 25° Planfräsen | CoroMill 725, Planfräser | C6 | ||
1,170.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 50 | 6 | 5.2 | Ja | 1.2 | RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm | 82077010 | - | Arbor-Futter | Enge, gerade Neigung | - | 42° Planfräsen | CoroMill 745, Planfräser | 27 | ||
1,404.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 48 | 6 | 5.2 | Ja | 1.1 | RPMX = 5.324 mm / DCX = 95,20 mm | 82077010 | - | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | - | 42° Planfräsen | CoroMill 745, Planfräser | 27 | ||
1,908.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 11 | 5.2 | Ja | 3.4 | RPMX = 4.765 mm / DCX = 115,20 mm | 82077010 | - | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | - | 42° Planfräsen | CoroMill 745, Planfräser | C8 |