SANDVIK CoroBore 825 gedämpftes Feinbohrwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

825D-56TC09-C5

Teilenummer
825D-56TC09-C5
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 44 Selfishly Neutral Overall Length L1 332
Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Halterung: Verstellwinkel 92° Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum
Zolltarifgewicht(kg) 4.12 Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Coromant Capto C5 Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße TC* -09 eClass-5.1 21021105 Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem
Bohrbereich Dc min - max ø 44.00 - 56.00 mm Ausführung Komplettes Bohrwerkzeug Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84661038 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroBore 825 gedämpftes Feinbohrwerkzeug, die Teilenummer ist 825D-56TC09-C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 825D-56TC09-C5.

Technischer Support