Teilenummer
|
---|
C6SL2C65150322 |
C8SL2C81180402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,104.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 32 | 3.45 | 16 | Coromant Capto C6 | ||
1,201.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 40 | 6.75 | 20 | Coromant Capto C8 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | Ja |
Ausführung | Adapter | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften